Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Tapa de cierre para taladro pasante D7,8
Product attributes | |
---|---|
Color |
Gris luminoso (RAL 7035) |
Unidad de embalaje |
100 |
Diámetro D [mm] |
7.8 |
Material |
PA |
Peso [kg] |
0.01 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538566 |
Download link |
---|
3D CAD |