Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Accesorios mecánicos para ejes lineales |
Amortiguador |
Tamaño nominal [mm] |
OBB-055 |
Peso [kg] |
0.72 |
Consumo energético [Nm] |
620 |
Nota al pie de página de consumo energético |
Por carrera |
Nota al pie de página de reducción del recorrido del desplazamiento máx. |
Reducción del recorrido del desplazamiento máx. del módulo Omega (valor mínimo por cada lado o amortiguador) |
Masa máx. que debe frenarse [kg] |
20 |
Indicación de producto |
Volumen de suministro: soporte, amortiguador y material de montaje |
Reducción del recorrido del desplazamiento máx. [mm] |
62 |
Dimensión A [mm] |
70 |
Dimensión B [mm] |
56.5 |
Dimensión G [mm] |
12 |
Dimensión H [mm] |
113 |
Dimensión H1 [mm] |
90.5 |
Dimensión carrera [mm] |
50 |
Dimensión Ls [mm] |
115 |
Dimensión Ls (mesa con elemento de bloqueo) [mm] |
133 |
Dimensión Ls1 [mm] |
189 |
Nota al pie de página de dimensiones Ls (mesa con elemento de bloqueo) |
Mesa con elemento de bloqueo |
Download link |
---|
3D CAD |