Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Perfil soporte 100x100L M12/-
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Mecanizado de perfiles |
Ranura del perfil |
10 |
Sección transversal |
100x100L |
Dimensiones de retículo [mm] |
50 |
Ranuras abiertas |
8 |
Medidas |
100x100 |
Tipo de perfil |
Estándar |
Color |
Natural |
Unidad de embalaje |
1 |
Longitud mín. [L min] [mm] |
60 |
Longitud máx. [L max] [mm] |
6000 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
318.3 |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
29.9 |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
63.7 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
318.3 |
Momento de inercia torsional [It] [cm⁴] |
153.53 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
63.7 |
Masa [m] |
8.1 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] |
31.4 |
Material |
aluminio, anodizado |
Mecanizado de perfiles |
M12: en todos los agujeros centrales,D17: en ranuras C/H, D/G,D17V: en ranuras A/F, B/E |
Accesorios recomendados |
Tapa 100x100, negro,Tapa 100x100, gris señales |
Peso [kg] |
0 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993172 |
Download link |
---|
3D CAD |