Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Perfil soporte 80x80L D17V/D17V
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Mecanizado de perfiles |
Sección transversal |
80x80L |
Dimensiones de retículo [mm] |
40 |
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Ranuras abiertas |
8 |
Tipo de perfil |
Estándar |
Medidas |
80x80 |
Color |
Natural |
Longitud máx. [L max] [mm] |
6000 |
Unidad de embalaje |
1 |
Longitud mín. [L min] [mm] |
80 |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
18.2 |
Mecanizado de perfiles |
M12: en todos los agujeros centrales,D17: en ranuras A/F, B/E,D17V: en ranuras C/H, D/G |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
33 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
132.1 |
Momento de inercia torsional [It] [cm⁴] |
59.8 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
33 |
Masa [m] |
4.9 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
132.1 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] |
17.2 |
Material |
aluminio, anodizado |
Accesorios recomendados |
Tapa 80x80, gris señales,Tapa 80x80, negro |
Peso [kg] |
0 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993151 |
Download link |
---|
3D CAD |