Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Pasador cónico estriado
Diámetro = 3 mm
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para sistemas de guiado con rodamientos lineales |
Pasadores cónicos estriados |
Masa m (g) [g] |
0.8 |
Peso [kg] |
0.01 |
Dimensión d1 [mm] |
3 |
Dimensión L |
14.2 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |