Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Acumulador a membrana conforme con la Directiva 2014/68/UE sobre equipos a presión. Para la amortiguación de golpes de presión y pulsaciones, compensación de volumen de fluido o acumulación de energía en sistemas hidráulicos.
Product attributes | |
---|---|
Familia de productos |
HAD |
Volumen nominal [l] |
2.8 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
250 |
Caudal máx. [l/min] |
60 |
Material (membrana/vejiga) |
NBR |
Conexión de trabajo tamaño |
G3/4 |
Descripción de la conformidad |
CE según la Directiva 2014/68/UE |
Fluido hidráulico |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Peso [kg] |
8.3 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 264f339c-0849-46e7-b854-7037d23e07e4 |
Manual | 0cb13f31-264d-4a90-a5b2-e1df8e5026ba |
1531316022
Abrazadera de sujeción para acumulador a vejiga del tipo HAB4…6X | HAB6…6X | HAB4…7X y acumulador a membrana del tipo HAD2,8-250-2X | HAD3,5-55-2X | HAD3,5-250-2X
Price on Request0538103012
Dispositivo de llenado y prueba para acumulador a membrana, tipo HAD
Price on Request