Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Fuelles (resistentes al calor) para patines de bolas sobre raíl
Tipo 1: con placa de lubricación y chapa final
Tamaño = 45
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
45 |
Altura patín con raíl guía [mm] |
60 |
Peso [kg] |
0 |
Nota al pie de página de factor U |
Factor de cálculo (véanse las Indicaciones de proyecto) |
Tipo |
Tipo 1 |
Dimensión A4 (perfil guía) [mm] |
88 |
Dimensión B3 [mm] |
12 |
Dimensión H (perfil guía) [mm] |
60 |
Dimensión H3 [mm] |
55 |
Dimensión H4 [mm] |
64 |
Dimensión K3 (perfiles guía) [mm] |
8 |
Dimensión W [mm] |
32.9 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |