Elemento de frenado neumático UBPS, FLS para raíles guía de rodillos
Tamaño = 35
Adecuado para todos los raíles guía de rodillos SNS
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
35 |
Ancho patín [mm] |
100 |
Altura de patín [mm] |
42 |
Altura patín con raíl guía [mm] |
48 |
Nota al pie de página de fuerza de sujeción, energía del muelle con conexión d* |
Fuerza de sujeción mediante energía del muelle. La prueba se realiza en estado montado con una capa de lubricante aceitoso (ISO-VG 68) |
Temperatura ambiente admisible |
0 °C ... + 70 °C |
Peso [kg] |
2.46 |
Nota al pie de página de fuerza de sujeción, energía del muelle con conexión d* |
Incremento de la fuerza de sujeción mediante la aplicación de aire adicional en la conexión de aire adicional a 6,0 bar. Conmutación mediante válvula 5/2 o 5/3 vías. |
Consumo de aire (litro normal) conexión de aire estándar [dm³/carrera] |
0.139 |
Dimensión A (perfiles guía) [mm] |
100 |
Dimensión B1 [mm] |
109 |
Dimensión E1 (perfiles guía) [mm] |
82 |
Dimensión E2 (perfiles guía) [mm] |
62 |
Dimensión E3 (perfiles guía) [mm] |
26 |
Dimensión E6 [mm] |
24 |
Dimensión F1 [mm] |
8 |
Dimensión F2 [mm] |
11 |
Dimensión H (perfil guía) [mm] |
48 |
Dimensión H1 (perfiles guía) [mm] |
42 |
Dimensión N3 (perfiles guía) [mm] |
10 |
Dimensión N4 (perfiles guía) [mm] |
10 |
Dimensión S2 diámetro de la rosca (perfiles guía) [mm] |
M10 |
Dimensión S3 diámetro de la rosca (perfiles guía) |
M8 |
Dimensión X (perfiles guía) [mm] |
6.5 |
Nota al pie de página de dimensión H1 |
Para patín de rodillo .H. (...Hoch (alto)...) se necesita una placa distanciadora. |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 8fadb3d7-76fc-48fd-9c75-0853ef8e7292 |
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.