Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Pasador de cadena
Product attributes | |
---|---|
Unidad de embalaje |
100 |
Aviso |
El material cumple con las exigencias de las normas EU 10/2011 y FDA CFR 21 |
Material |
Acero inoxidable 1.4301 |
Tamaño constructivo [b] [mm] |
65,90,120,160,240,320 |
Peso [kg] |
0.01 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842547727 |
Download link |
---|
3D CAD |