Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Juego de escuadras 30x30 (Standard) tuerca 10/10
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Medidas |
30x30 |
Incluye material de fijación |
sí |
Material de fijación |
4 piezas intermedias 8/10,2 tornillos cilíndricos DIN7984-M6x18,2 tuercas de martillo de ranura 10 M6 |
Momento de flexión 1 [Nm] |
25 |
Momento de flexión 2 [Nm] |
75 |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación (FS),Escuadra (Standard) |
Información de material |
Escuadra: Fundición a presión de aluminio, pulida,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Material |
Fundición a presión de aluminio, pulido deslizante |
Accesorios recomendados |
Pieza intermedia para tuerca de 10 mm (3842523537) ,Tapa para escuadra 30x30, gris señales (3842548846) ,Tapa para escuadra 30x30, negro (3842548847) |
Peso [kg] |
0.05 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842523532 |
Download link |
---|
3D CAD |