Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Empalmador transversal para tubo D48,3
Product attributes | |
---|---|
Color |
Negro |
Material |
PA |
Tamaño constructivo [b] [mm] |
65,90,120,160,240,320 |
Información de material |
Empalmador transversal: PA,Material de fijación tornillo de fijación: Acero inoxidable 1.4301 |
Peso [kg] |
0.39 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842533306 |
Download link |
---|
3D CAD |