Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Juego de conector cúbico 30/3 (Standard)
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
8 |
ESD |
sí |
Medidas |
30x30 |
Color |
Gris señales |
Número de salidas |
3 |
Material de fijación |
3 tornillos de cabeza avellanada S8x25 |
Aviso |
El conector cúbico establece una unión conductora, pero las tapas incluidas en el juego no son aptas para ESD. |
Material |
Fundición a presión de aluminio |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación,Conector cúbico (Standard),Tapa D18, gris señales (polipropileno) |
Información de material |
Conector cúbico: fundición a presión de aluminio,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Momento de flexión 3P [Nm] |
85 |
Accesorios recomendados |
Tapa D18, negro (PP) |
Peso [kg] |
0.07 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842549864 |
Download link |
---|
3D CAD |