Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Elemento de bloqueo hidráulicos KWH, SLS para patines de bolas sobre raíl
Tamaño = 30
Adecuado para todos los raíles guía de bolas SNS
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
30 |
Ancho patín [mm] |
60 |
Altura de patín [mm] |
35 |
Altura patín con raíl guía [mm] |
42 |
Fuerza de sujeción [N] |
3000 |
Temperatura ambiente admisible |
0 °C ... + 70 °C |
Peso [kg] |
1.33 |
Nota al pie de página 1 de fuerza de sujeción |
La prueba se realiza en estado montado con una capa de lubricante aceitoso (ISO-VG 68). Fuerza de sujeción admisible, véase "Datos técnicos y cálculos"". |
Nota al pie de página 2 de fuerza de sujeción |
100 bar |
Nota al pie de página de volumen de absorción |
Por proceso de sujeción |
Volumen de absorción [cm³] |
0.7 |
Dimensión A (perfiles guía) [mm] |
60 |
Dimensión B1 [mm] |
103.5 |
Dimensión E1 (perfiles guía) [mm] |
40 |
Dimensión E2 (perfiles guía) [mm] |
60 |
Dimensión F [mm] |
9 |
Dimensión H (perfil guía) [mm] |
42 |
Dimensión H1 (perfiles guía) [mm] |
35 |
Dimensión N3 (perfiles guía) [mm] |
8 |
Dimensión S2 diámetro de la rosca (perfiles guía) [mm] |
M8 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 9549cc32-a950-4fd4-b4d3-1d6afc5fe2f0 |
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |