Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Cubierta para rodillo continuo 650/195
Product attributes | |
---|---|
Ancho de vía [b] [mm] |
650 |
Separación de rodillos [p] [mm] |
195 |
Material |
Acero, galvanizado |
Peso [kg] |
0.9 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842545548 |
Download link |
---|
3D CAD |