Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Cubiertas de protección para ST 5/XH-FR, ST 5/H-FR 1040/195
Product attributes | |
---|---|
Ancho de vía [b] [mm] |
1040 |
Separación de rodillos [p] [mm] |
195 |
Transición de diferentes separaciones de rodillos [p1/p2] |
130/260 |
Material |
acero, galvanizado |
Peso [kg] |
2.31 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842545413 |
Download link |
---|
3D CAD |