Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Para válvulas con enchufe K4. Accesorios OEM. Uso industrial.
Product attributes | |
---|---|
Familia de productos |
3P Z5L |
Tensión de alimentación |
12…240 V AC/DC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803 |
Peso [kg] |
0.04 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | bac05d35-3fb6-4948-a01e-33f956c75a80 |
Manual | 438273f0-f145-4b9c-b04e-0d32e2ff27b3 |
R901017011
Contraenchufe, 3 polos (2 + PE) EN 175301-803, sin circuito, negro
Price on RequestR901017010
Contraenchufe, 3 polos (2 + PE) EN 175301-803, sin circuito, gris
Price on Request