Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Chapa terminal ST5/XH, ST5/H; AS a la izquierda 1040/260
Product attributes | |
---|---|
Ancho de vía [b] [mm] |
1040 |
Separación de rodillos [p] [mm] |
260 |
Material |
acero, galvanizado |
Peso [kg] |
2.88 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842545688 |
Download link |
---|
3D CAD |