Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Cadena de rodillos de remanso de rueda de soporte, acero
Product attributes | |
---|---|
ESD |
sí |
Volumen de suministro |
Unidad de hasta 12 000 mm, incl. 1 x eslabón de cadena |
Longitud [L] |
12000 |
Información de material |
Cadena de rodillos de remanso: Acero,Rueda de soporte: Acero |
Accesorios recomendados |
Eslabón de cadena adicional (3 842 530 417) |
Peso [kg] |
16.8 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530864 |
Manual | search?s=download&q=3842530864 |
Download link |
---|
3D CAD |