Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
La función principal de las bombas a engranajes con dentado exterior es la conversión de energía mecánica (torque y velocidad de rotación) en energía hidráulica (caudal y presión). Las unidades a engranajes con dentado exterior de Rexroth cuentan con un rendimiento muy elevado con el fin de reducir las pérdidas de calor. Este se obtiene con un sellado de hendidura dependiente de la presión y una técnica de fabricación de alta precisión.
Product attributes | |
---|---|
Caudal máx. [l/min] |
32.0 |
Caudal máx. PU2 [l/min] |
20.0 |
Nominal size [cm³/rev] |
8 |
Tamaño nominal Bomba 2 [cm³/rev] |
5 |
Presión intermitente máx. unidad de bomba 1 [bar] |
280 |
Presión intermitente máx. unidad de bomba 2 [bar] |
280 |
Velocidad de rotación máxima [rpm] |
4000 |
Drive shaft |
eje dentado DIN 5482 B17x14 |
Sentido de giro |
Rotación a la izquierda |
Tapa frontal |
Brida cuadrada Ø 80 mm |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Nivel de ruido |
Nivel de ruido estándar |
Producto |
Unidad de rueda dentada exterior |
Función |
Bomba |
Model |
Serie F (4 ... 28 cm³/vuelta) |
Serie Bomba 2 |
Serie F (4 ... 28 cm³/vuelta) |
Series |
Eje Ø 18mm |
Version |
fosfatizado |
Port connection |
Brida cuadrada DIN 3901/3902 |
Conexión de tubería bomba 2 |
Brida cuadrada DIN 3901/3902 |
Material de juntas |
NBR |
Rear cover |
estándar |
Peso [kg] |
5.1 |
Download link |
---|
3D CAD |