Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Gran fiabilidad. Bajo nivel de ruido y escaso nivel de pulsación. Eficiencia elevada. Respuesta rápida del regulador.
Product attributes | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Variable |
Tamaño nominal [cm³] |
20 |
Familia de productos |
PV7...A |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
100 |
Caudal máx. [l/min] |
36 |
Arrastre |
sin |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 25 mm con chaveta, ISO 3019-2 |
Brida de sujeción |
Brida de montaje de 4 agujeros 100B4HW según ISO 3019-2 |
Fluido hidráulico |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
11.38 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 8c0483e6-c96e-4a82-b6aa-b76379199160 |