Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Fiabilidad elevada en el uso industrial. Niveles reducidos de ruido y pulsación. Comportamiento de regulación precisa mediante una histéresis reducida con una exactitud de repetición elevada. Se puede combinar de manera flexible con otras bombas Rexroth.
Product attributes | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Variable |
Tamaño nominal [cm³] |
150 |
Familia de productos |
PV7...C/D/N/W |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
80 |
Caudal máx. [l/min] |
218 |
Arrastre |
con |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 40 mm con chaveta, ISO 3019-2 |
Brida de sujeción |
Brida de montaje de 4 agujeros 160B4HW según ISO 3019-2 |
Fluido hidráulico |
HETG,HEES,HFDU |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
58.6 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 39d7bec3-5910-454e-991c-0d0c071bb123 |
Download link |
---|
3D CAD |