Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Adecuada para el accionamiento de velocidad de rotación variable. Niveles reducidos de ruido y pulsación. Buen rendimiento mediante la compensación de hendidura. Carcasa de hierro fundido, sin limitación de ciclos de cargas. Se puede combinar de manera flexible con otras bombas Rexroth.
Product attributes | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Constante |
Tamaño nominal [cm³] |
6 |
Familia de productos |
PGH |
Presión de servicio, máx. [bar] |
315 |
Caudal máx. [l/min] |
19.5 |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 18 mm con chaveta |
Arrastre |
con |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 18 mm con chaveta |
Brida de sujeción |
Brida de montaje de 2 agujeros 101-2 según ISO 3019-1 |
Fluido hidráulico |
HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
6.06 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 5c51ecbe-cfd0-42e7-9463-ab73d0ca2d20 |
Download link |
---|
3D CAD |