Adecuada para accionamientos de velocidad de rotación variable Bajo nivel de ruido y escaso nivel de pulsación Eficiencia elevada gracias a la compensación de hendidura Adecuada para dos millones de ciclos de cargas con la presión máxima
Product attributes | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Constante |
Tamaño nominal [cm³] |
11 |
Familia de productos |
PGF |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
210 |
Caudal máx. [l/min] |
39.6 |
Extremo de eje |
Dentado 16-4, 9T 16/32 DP, ISO 3019-1 |
Arrastre |
con |
Sentido de giro |
Giro a izquierdas |
Extremo de eje |
Dentado 16-4, 9T 16/32 DP, ISO 3019-1 |
Brida de sujeción |
Brida de montaje de 2 agujeros 82-2 según ISO 3019-1 |
Fluido hidráulico |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
4.3 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | cd9ebc00-c001-451f-9dd5-f4257525cbb7 |
Manual | 6aa902b1-4aee-49be-a4d9-12743f650960 |
Download link |
---|
3D CAD |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.