Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Adecuada para el accionamiento de velocidad de rotación variable. Niveles reducidos de ruido y pulsación. Buen rendimiento mediante la compensación de hendidura. Carcasa de aluminio, adecuada para 1 millón de ciclos de cargas con la presión máxima admisible.
Product attributes | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Constante |
Tamaño nominal [cm³] |
32 |
Familia de productos |
PGP |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
250 |
Caudal máx. [l/min] |
47.1 |
Tamaño nominal |
32 |
Extremo de eje |
Dentado 22-4, 13T 16/32 DP, ISO 3019-1 |
Arrastre |
con |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Dentado 22-4, 13T 16/32 DP, ISO 3019-1 |
Brida de sujeción |
Brida de montaje de 2 agujeros 101-2 según ISO 3019-1 |
Fluido hidráulico |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
6.25 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | c3f37802-2af4-4bc8-b23b-1264a7261ed1 |
Manual | 6aa902b1-4aee-49be-a4d9-12743f650960 |
Download link |
---|
3D CAD |