Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Limitación de presión fiable al valor ajustado
Product attributes | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Familia de productos |
DBA.15,25,30 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
350 |
Caudal máx. [l/min] |
300 |
Símbolo del pistón |
B |
Tipo de conexión |
Brida de alta presión |
Tamaño nominal |
16 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento por solenoide |
Número de conexiones |
2 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HFC (Fuchs: Hydrotherm 46M, Renosafe 500, Petrofer: Ultra Safe 620, Houghton: Safe 620, Union: Carbide HP5046) |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
5.88 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 35a043e5-7532-430f-b43e-81ee06a99bc9 |
Manual | 3aedfc36-5207-47bb-b15d-b30eb0fafef2 |
R901017011
Contraenchufe, 3 polos (2 + PE) EN 175301-803, sin circuito, negro
Price on RequestR901017010
Contraenchufe, 3 polos (2 + PE) EN 175301-803, sin circuito, gris
Price on RequestR901017022
Contraenchufe, 3 polos (2 + PE) EN 175301-803, con LED, negro
Price on Request