Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvulas limitadoras de presión de accionamiento directo, versión de asiento |
Tipo de la gama de productos |
VSBN-C |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
210 |
Caudal máx. [l/min] |
50 |
Directo - Precomandado |
De control directo |
Tipo de conexión |
Conexión roscada |
Agujero roscado |
CA-10A-2N |
Caudal nominal [l/min] |
50 |
Rango de presión ajustable [bar] |
105-210 |
Conexiones |
G 1/2 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Tipo de producto |
VSBN-C |
Gama de productos |
Descarga |
Peso [kg] |
0.46 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18330-02 |