Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Circuito integrado de manera estándar para cilindro de acción simple |
Tipo de la gama de productos |
VEI-VU-VS-ST |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
210 |
Número de conexiones |
3 |
Caudal máx. [l/min] |
25 |
Posición normal |
Cerrado sin corriente |
Corredera de cono de válvula |
Versión de asiento |
Tipo de conexión |
Conexión roscada |
Directo - Precomandado |
Precomandada |
Caudal nominal [l/min] |
25 |
Tipo de accionamiento |
Accionado por solenoide ON/OFF |
Bobina |
D36 |
Bobina integrada |
Pedido por separado |
Rango de presión ajustable [bar] |
50-210 |
Ajuste de presión [bar] |
200 |
Preajuste de presión |
Con preajuste de presión |
Opciones de ajuste |
Tornillo Allen sin fugas |
Conexiones |
G 3/8 |
Material de juntas |
NBR |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Gama de productos |
Válvula direccional estranguladora-antirretorno de 2 vías + Descarga |
Tipo de producto |
VEI-VU-VS-ST |
Peso [kg] |
1.3 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18332-50 |