Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Amortiguador DA 2/60
Product attributes | |
---|---|
Masa mínima de portapiezas m |
1 kg |
Masa total del portapiezas [mG] [kg] |
60 |
Masa [m] |
1 |
Temperatura de aplicación [T] máx. |
0 ... +60 °C |
Racor rápido neumático [Ø] [mm] |
4 |
Masa total del portapiezas [mG] [kg] |
60,40,35,30,24,18,10 |
Indicación de suministro |
Sin montar |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación para montaje en ST 2/… y BS 2/... o EQ 2/... y HQ 2/U, HQ 2/T, HQ 2/S, HQ 2/O,Amortiguador DA 2/60 con dos topes diferentes para seleccionar el uso para carga o descarga |
Información de material |
Carcasa: Aluminio, anodizado duro,Tope: Acero, templado |
Aviso |
Amortiguador de temperatura alta bajo petición |
Peso [kg] |
0.66 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842557983 |
Manual | search?s=download&q=3842557983 |
Download link |
---|
3D CAD |