Product attributes | |
---|---|
Accesorios mecánicos para ejes lineales |
Acoplamiento |
Diámetro exterior D [mm] |
41 |
Peso [kg] |
0.18 |
Compatible |
FMB-080, FMB-110 |
Dimensión B [mm] |
1 |
Dimensión C [mm] |
35,29 |
Dimensión D [mm] |
41 |
Dimensión d [mm] |
20 |
Dimensión D1 [mm] |
35 |
Dimensión D2 [mm] |
20 |
Dimensión DH [mm] |
41 |
Dimensión E [mm] |
16 |
Dimensión L |
69 |
Dimensión L1 |
28 |
Dimensión L2 [mm] |
25 |
Dimensión N [mm] |
20 |
Dimensión S [mm] |
9 |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.