Sistema de bombas, presión de servicio máxima 280 bar, tamaño nominal 71, funcionamiento: Ángulo de basculamiento, regulación de presión, maestro/esclavo

  • Serie 2X
  • 71 cm³
  • Presión nominal 280 bar
  • Comunicación: analógica
  • Autoabastecido
  • Sensor de presión 315 bar

Atributos de productos

Tipo de impulsión

Variable

Tamaño nominal [cm³]

71

Familia de productos

SYDFEE

Presión de servicio, máx. [bar]

280

Caudal máx. [l/min]

156

Comandos

Electrónica integrada

Tensión de alimentación

24 VDC

Enchufe eléctrico

Enchufe de 12 polos (11 + PE)

Descripción de la conexión eléctrica

Enchufe de 12 polos (11 + PE) según EN 175201-804

Conectividad

Analógica

Arrastre

con

Sentido de giro

Giro a derechas

Extremo de eje

Eje dentado (R)

Brida de sujeción

ISO 2 agujeros

Fluido hidráulico

HLP

Juntas

FKM

Peso [kg]

40.5

Tipo de documento Vínculo de descarga
Hojas de datos 56e6eb9a-96eb-4fec-9248-11b60fa84360
Manual 50b3ed03-4eb4-468c-9bd6-f1ec9e159bcf

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog

Accesorios