• Para conectar un segundo sistema en función de la presión
  • Con válvula antirretorno
  • Ajuste sin saltos mediante botón giratorio
  • Alimentación de aceite de pilotaje interna, descarga de aceite de fugas externa
  • Conexiones para enchufe de acoplamiento rápido de sellado automático
  • Sistema de sujeción estable para rejillas
  • Estándar de la industria, tamaño nominal 6

Atributos de productos

Componentes

Válvulas

Presión de servicio máx. [bar]

120

Presión de conexión [bar]

75

Tipo de accionamiento

Manual

Peso [kg]

2.47

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog