Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Atributos de productos | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvula proporcional reductora de presión, de control directo, curva característica ascendente |
Tipo de la gama de productos |
DRE05 |
Familia de productos |
DRE05SK |
Presión de servicio, máx. [bar] |
50 |
Número de conexiones |
3 |
Caudal máx. [l/min] |
30 |
Posición normal |
Cerrado sin corriente |
Corredera de cono de válvula |
Tipo de corredera |
Tipo de conexión |
Válvula para enroscar |
Directo - Precomandado |
De control directo |
Agujero roscado |
R/DRE 05 |
Caudal nominal [l/min] |
30 |
Tipo de accionamiento |
Electroproporcional |
Bobina integrada |
Bobina integrada |
Tensión de alimentación |
24 V DC |
Enchufe eléctrico |
Deutsch DT04-2P |
Presión de ajuste máxima [bar] |
20 |
Material de juntas |
FKM |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HEES,HEPG |
Tipo de producto |
DRE05 |
Gama de productos |
Reducción de presión y limitación de presión |
Peso [kg] |
0.4 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 64659?filterMediatype=1584 |