Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Reducción fiable de la presión sobre la señal de valor nominal.
Atributos de productos | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-07-07-0-05 |
Familia de productos |
3DRE(M)(E) |
Presión de servicio, máx. [bar] |
315 |
Caudal máx. [l/min] |
300 |
Símbolo del pistón |
P → A |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Tamaño nominal |
16 |
Tipo de accionamiento |
Eléctrico con electrónica integrada |
Número de conexiones |
4 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de 7 polos (6 + PE) |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 7 polos (6 + PE) según EN 175201-804 |
Conectividad |
Analógica, valor teórico 4 … 20 mA |
Descripción de la conformidad |
CE según Directiva CEM 2014/30/UE |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
10 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 2634f0f6-c956-46d8-b5b9-fdd45624a5eb |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |
R900021267
Contraenchufe, enchufe de 7 polos (6 + PE) EN 175301-804
-R900217845
Contraenchufe, enchufe de 7 polos (6 + PE) EN 175301-804
-