Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Atributos de productos | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvula antirretorno, versión de cartucho |
Tipo de la gama de productos |
M-SR |
Familia de productos |
M-SR |
Presión de servicio, máx. [bar] |
420 |
Número de conexiones |
2 |
Caudal máx. [l/min] |
50 |
Corredera de cono de válvula |
Versión de asiento |
Directo - Precomandado |
De control directo |
Caudal nominal [l/min] |
50 |
Preajuste de presión |
Sin preajuste de presión |
Material de juntas |
FKM |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HETG,HEES,HEPG,HFDU |
Gama de productos |
Válvula antirretorno |
Tipo de producto |
M-SR |
Peso [kg] |
0.05 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=20380 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |