Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Reducción de presión fiable al valor ajustado.

  • Válvula de corredera
  • accionamiento directo
  • Rango de ajuste de presión 3…25 bar
  • Botón giratorio cerrable con escala

Atributos de productos

Esquema de conexiones

ISO 4401-03-02-0-05

Familia de productos

ZDR6D

Presión de servicio, máx. [bar]

315

Caudal máx. [l/min]

50

Símbolo del pistón

A2 → A1

Tipo de conexión

Placa intermedia

Tamaño nominal

6

Tipo de accionamiento

con accionamiento mecánico

Número de conexiones

4

Número de posiciones de conmutación

2

Descripción de la conexión eléctrica

Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803

Fluido hidráulico

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

Juntas

NBR

Peso [kg]

1.2

Tipo de documento Vínculo de descarga
Hojas de datos 9c264742-9f78-4a83-9780-98623407e00f
Manual 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog