Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Limitación fiable de la presión sobre la señal de valor nominal.
Atributos de productos | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Familia de productos |
DBET..XE |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
420 |
Caudal máx. [l/min] |
2 |
Símbolo del pistón |
P → T, P → Y |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Tamaño nominal |
6 |
Tipo de accionamiento |
Eléctrico con electrónica externa |
Número de conexiones |
3 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Racor del cable |
Descripción de la conexión eléctrica |
Racor del cable, conexión roscada M20 x 1,5 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
3.2 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 4e813180-94cd-43bf-b282-ed45bb91024f |
Manual | d2070bc5-ea34-4d94-bb56-6392f3aa1c77 |