Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Atributos de productos | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvula proporcional limitadora de presión, de control directo, curva característica descendente |
Tipo de la gama de productos |
KBPS |
Presión de servicio, máx. [bar] |
420 |
Número de conexiones |
2 |
Caudal máx. [l/min] |
2 |
Posición normal |
Cerrado sin corriente |
Corredera de cono de válvula |
Versión de asiento |
Tipo de conexión |
Válvula para enroscar |
Directo - Precomandado |
De control directo |
Agujero roscado |
Sun T-8A |
Caudal nominal [l/min] |
2 |
Tipo de accionamiento |
Electroproporcional |
Bobina |
GP37 |
Bobina integrada |
Bobina integrada |
Tensión de alimentación |
24 V DC |
Enchufe eléctrico |
Deutsch DT04-2P |
Material de juntas |
FKM |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HEES,HEPG |
Gama de productos |
Descarga |
Tipo de producto |
KBPS |
Peso [kg] |
0.44 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18139-05 |