Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Bloqueo fiable del caudal de aceite según el símbolo de la hidráulica
Atributos de productos | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 6263 |
Familia de productos |
Z4S 16 |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
315 |
Caudal máx. [l/min] |
160 |
Símbolo del pistón |
A → B |
Tipo de conexión |
Placa intermedia |
Tamaño nominal |
16 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento mecánico |
Número de conexiones |
2 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
8.2 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 8efec6c6-bed8-4fb2-bf5a-3b9e5711a97a |
Manual | 1beb97cb-9ce8-4905-8a9c-b5706252e035 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.