Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Bloqueo fiable del caudal de aceite según el símbolo de la hidráulica
Atributos de productos | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-08-08-0-05 |
Familia de productos |
Z2S22 |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
315 |
Caudal máx. [l/min] |
450 |
Símbolo del pistón |
A1 → A2, B1 → B2 |
Tipo de conexión |
Placa intermedia |
Tamaño nominal |
22 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento mecánico |
Número de conexiones |
4 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Descripción de la conexión eléctrica |
0 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
13.5 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | ba10d7ec-a124-435b-99ea-3327fb7bb3a4 |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |