Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
El patín de bolas es muy preciso y destaca por las siguientes propiedades del producto:
Tamaño 25
Formato de construcción FLS: anchura = brida, longitud = larga, altura = estándar
Cuerpo del patín fabricado en acero al carbono CS
Clase de precarga C1: Precarga baja
Clase de precisión N: Normal
Sin cadena de bolas
Lubricación inicial con grasa y conservado
Grasa para rodamiento Dynalub 510
Sin elemento adicional izquierdo (borde de referencia delantero)
Sin elemento adicional derecho (borde de referencia delantero)
Conexión de lubricación recta suministrada suelta.
Cuerpo de patín en ejecución estándar
Longitud total del patín = 107,9 mm
Construcción intercambiable: los patines y raíles guía se pueden combinar entre sí con precisión.
Atributos de productos | |
---|---|
Modelo |
Patín de bolas sobre raíl |
Tamaño nominal [mm] |
25 |
Formato de construcción |
FLS: brida, larga, altura estándar |
Tipo de construcción |
Patín de bolas alta precisión |
Material (perfiles guía) |
Acero de carbono |
Clase de precarga |
C1 - Precarga baja |
Clase de precisión |
N - Normal |
Junta |
SS - Junta estándar |
Cadena de bolas |
Sin cadena de bolas (estándar) |
Autorregulación para compensar errores de alineación |
Sin autorregulación |
Ancho patín [mm] |
70 |
Longitud de patín [mm] |
107.9 |
Altura de patín [mm] |
29.9 |
Altura patín con raíl guía [mm] |
36 |
Lubricación |
Lubricación inicial con grasa y conservado |
Nota al pie de página capacidad de carga dinámica C |
El cálculo de las capacidades de carga dinámicas y de los momentos de carga dinámicos se basa en 100 000 m de distancia del recorrido según DIN ISO 14728-1. No obstante, casi siempre se toman solamente 50 000 m. Para establecer una comparación: Mult* |
Capacidad de carga dinámica C100 [N] |
37300 |
Indicación de momento longitudinal dinámico ML100 |
Capacidad de carga dinámica y momentos de carga dinámicos basados en 100 000 m de distancia del recorrido. |
Aceleración máx. amax [m/s²] |
500 |
Indicación de aceleración máxima amax |
Si Fcomb◡> 2,8 • Fpr : amax = 50 m/s2 |
Velocidad lineal máxima admisible vmax [m/s] |
5 |
Nota al pie de página de momento de torsión de carga dinámico Mt |
El cálculo de las capacidades de carga dinámicas y de los momentos de carga dinámicos se basa en 100 000 m de distancia del recorrido según DIN ISO 14728-1. No obstante, casi siempre se toman solamente 50 000 m. Para establecer una comparación: Mult* |
Nota al pie de página de momento longitudinal dinámico ML |
El cálculo de las capacidades de carga dinámicas y de los momentos de carga dinámicos se basa en 100 000 m de distancia del recorrido según DIN ISO 14728-1. No obstante, casi siempre se toman solamente 50 000 m. Para establecer una comparación: Mult* |
Temperatura ambiente admisible |
-10 °C ... +80 °C |
Nota al pie de página de temperatura ambiente admisible (mín. ... máx.) |
Brevemente hasta 100 °C admisibles. En caso de temperaturas bajo cero, por favor, consúltenos. |
Coeficiente de fricción μ |
0.002 ... 0.003 |
Nota al pie de página de coeficiente de fricción μ |
Sin fricción de la junta |
Peso [kg] |
0.9 |
Capacidad de carga dinámica C50 [N] |
47000 |
Indicación de momento longitudinal dinámico ML100 |
Capacidad de carga dinámica y momentos de carga basados en 50 000 m de distancia del recorrido. |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
52500 |
Momento de torsión de carga dinámico Mt50 [Nm] |
670 |
Indicación de momento de torsión dinámico Mt50 |
Capacidad de carga dinámica y momentos de carga basados en 50 000 m de distancia del recorrido. |
Momento de torsión de carga dinámico Mt100 [Nm] |
530 |
Indicación de momento de torsión dinámico Mt100 |
Capacidad de carga dinámica y momentos de carga dinámicos basados en 100 000 m de distancia del recorrido. |
Momento de torsión de carga estático Mt0 [Nm] |
750 |
Momento longitudinal dinámico ML50 [Nm] |
670 |
Indicación de momento longitudinal dinámico ML50 |
Capacidad de carga dinámica y momentos de carga basados en 50 000 m de distancia del recorrido. |
Momento longitudinal dinámico ML100 [Nm] |
530 |
Indicación de momento longitudinal dinámico ML100 |
Capacidad de carga dinámica y momentos de carga dinámicos basados en 100 000 m de distancia del recorrido. |
Momento longitudinal estático ML0 [Nm] |
740 |
Raíl guía división T [mm] |
60 |
Dimensión A (perfiles guía) [mm] |
70 |
Dimensión A1 (perfiles guía) [mm] |
35 |
Dimensión A2 (sistemas de perfiles) [mm] |
23 |
Dimensión A3 (sistemas de perfiles) [mm] |
23.5 |
Dimensión B (perfiles guía) [mm] |
107.9 |
Tolerancia de dimensión B (perfiles guía) [mm] |
+0.5 |
Dimensión B1 [mm] |
79.5 |
Dimensión E1 [mm] |
57 |
Dimensión E2 (perfiles guía) [mm] |
45 |
Dimensión E3 (perfiles guía) [mm] |
40 |
Dimensión E8 (perfiles guía) [mm] |
38.3 |
Dimensión E9 (perfiles guía) [mm] |
11.5 |
Dimensión H [mm] |
36 |
Dimensión H1 (perfiles guía) [mm] |
29.9 |
Dimensión H2 con banda de protección (perfiles guía) [mm] |
24.45 |
Dimensión H2 sin banda de protección (perfiles guía) [mm] |
24.25 |
Dimensión K1 (perfiles guía) [mm] |
23.3 |
Dimensión K2 (perfiles guía) [mm] |
24.45 |
Dimensión K3 (perfiles guía) [mm] |
5.5 |
Dimensión K4 (perfiles guía) [mm] |
5.5 |
Dimensión N1 (perfiles guía) [mm] |
9.3 |
Dimensión N2 (perfiles guía) [mm] |
7 |
Dimensión N6 (perfiles guía) [mm] |
15.2 |
Tolerancia de dimensión N6 (perfiles guía) [mm] |
±0.5 |
Dimensión S1 (perfiles guía) [mm] |
6.7 |
Dimensión S2 (perfiles guía) |
M8 |
Dimensión S5 (perfiles guía) [mm] |
7 |
Dimensión S9 |
M3x5 mm |
Dimensión S9 diámetro de la rosca (perfiles guía) |
M3 |
Dimensión S9 paso [mm] |
5 |
Dimensión T1 min (perfiles guía) [mm] |
13 |
Dimensión V1 [mm] |
7.5 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 9549cc32-a950-4fd4-b4d3-1d6afc5fe2f0 |
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |
R162025100
Fuelles (resistentes al calor) - Tipo 1 - 25
El precio depende de la configuraciónR162025600
Fuelles (resistentes al calor) - Tipo 6 - 25
El precio depende de la configuraciónR162025200
Fuelles (resistentes al calor) - Tipo 2 - 25
El precio depende de la configuraciónR162025300
Fuelles (resistentes al calor) - Tipo 3 - 25
El precio depende de la configuraciónR162025700
Fuelles (resistentes al calor) - Tipo 7 - 25
El precio depende de la configuraciónR162025400
Fuelles (resistentes al calor) - Tipo 4 - 25
El precio depende de la configuraciónR162025500
Fuelles (resistentes al calor) - Tipo 5 - 25
El precio depende de la configuraciónR162025800
Fuelles (resistentes al calor) - Tipo 8 - 25
El precio depende de la configuración