Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
La unidad de cojinete de brida consta de: carcasa de cojinete de brida de precisión de acero con dos rodamientos axiales de contacto angular pretensados, tuerca ranurada, tapa
Atributos de productos | |
---|---|
Tamaño nominal [mm] |
32 |
Par de apriete [Nm] |
18 |
Capacidad de carga dinámica C [N] |
25900 |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
40500 |
Peso [kg] |
1.86 |
Tipo |
Rodamiento axial de contacto angular |
Dimensión A [mm] |
80 |
Dimensión B [mm] |
30 |
Dimensión D [mm] |
47 |
Dimensión d [mm] |
20 |
Dimensión D1 g6 [mm] |
70 |
Dimensión D2 [mm] |
72 |
Dimensión D3 [mm] |
106 |
Dimensión L |
60 |
Dimensión L1 |
32 |
Dimensión L2 [mm] |
15 |
Dimensión L3 [mm] |
10 |
Dimensión L6 [mm] |
3 |
Dimensión V [mm] |
58 |
Dimensión W [mm] |
88 |
Dimensión Y [mm] |
14 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | f35b5962-1a1d-4fa0-9f5c-44c8da658e5d |
Manual | ddff398f-9f5f-4c38-9428-4795bf61bd24 |