Set lineal (acero)
Rodamiento lineal compacto, brida
Ranuras guía = 2
Diámetro del eje d = 30
Con eje hueco
K = longitud del eje según indicación (corto)
Sin junta
Modelo: Normal

  • Casquillo con brida de acero
  • Rodamiento lineal de bolas antigiro compacto
  • Una ranura guía con diámetro de eje de 12 y 16 mm
  • Dos ranuras guía a partir del diámetro de eje de 20 mm
  • Insertos de acero templados que transfieren el par de giro, ajustados sin juego de fábrica
  • Retenes adicionales
  • Ejecución sin vuelcos: Montaje de 2 sets lineales, véase el capítulo «Montaje»
  • Relubricables

Atributos de productos

Diámetro del eje d [mm]

30

Formato de los rodamientos lineales

F - Brida

Serie

Par de giro

Capacidad de carga dinámica C [N]

3680

Nota al pie de página capacidad de carga dinámica C

Las capacidades de carga indicadas corresponden a los valores mínimos, ya que la dirección de la carga no puede definirse siempre claramente.

Aceleración máx. amax [m/s²]

150

Velocidad lineal máxima admisible vmax [m/s]

3

Momento de torsión de carga dinámico Mt [Nm]

37

Capacidad de carga estática C0 [N]

2790

Nota al pie de página de capacidad de carga estática C0

Las capacidades de carga indicadas corresponden a los valores mínimos, ya que la dirección de la carga no puede definirse siempre claramente.

Masa m (kg/m) [kg/m]

5.5

Temperatura ambiente admisible

- 10 °C ... + 80 °C

Peso [kg]

0

Tipo

Set lineal

Dimensión B [mm]

33

Dimensión D h6 [mm]

65

Dimensión D1 [mm]

47

Dimensión D2 [mm]

98

Dimensión D3 [mm]

80

Dimensión D4 [mm]

65

Dimensión L H11 [mm]

80

Dimensión L1

18

Dimensión L2 [mm]

10

Dimensión S [mm]

9

Dimensión V [mm]

7

Tipo de documento Vínculo de descarga
Hojas de datos 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308
Manual c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog