Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Separador EL = 325
Atributos de productos | |
---|---|
Unidad de embalaje |
1 |
Longitud de rodillos [EL] [mm] |
325 |
Indicación de suministro |
Suministro en componentes (premontado) |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación |
Peso [kg] |
1.65 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842537895 |
Manual | search?s=download&q=3842537895 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |