Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Regleta de enchufes, salida conectable, D
Atributos de productos | |
---|---|
L x B x H |
263 x 44 x 48 |
Clase de protección |
IP20 (DIN EN IEC 60529) |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación aislante (ranura de 10 mm) |
Accesorios necesarios |
Cable de red o cable de conexión |
Peso [kg] |
0.52 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842539844 |
Manual | search?s=download&q=3842539844 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |