Carril de deslizamiento, rueda de curva VF120 acero 90°
Atributos de productos | |
---|---|
Estado de suministro |
Barra individual en longitud estándar |
Unidad de embalaje |
1 |
Tamaño constructivo [b] [mm] |
120 |
Material |
Acero inoxidable 1.4301 |
Peso [kg] |
0.09 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842557036 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.