Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Carril de deslizamiento VFplus Acero
Atributos de productos | |
---|---|
Estado de suministro |
Barra individual en longitud estándar |
Unidad de embalaje |
1 |
Tamaño constructivo [b] [mm] |
65,90,120,160,240,320 |
Longitud [L] |
3000 |
Material |
Acero inoxidable 1.4301 |
Accesorios necesarios |
Remache ciego D3x8 mm |
Peso [kg] |
1.14 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842552970 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |