Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Módulo de bastidor reforzado, módulo de prolongación (PA+PE)
Atributos de productos | |
---|---|
Longitud [L] |
320 |
Masa total del portapiezas [mG] [kg] |
100 |
Peso [kg] |
0.18 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842528293 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |