Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Portaherramientas longitud 105, ESD
Atributos de productos | |
---|---|
Ranura del perfil |
8, 10 |
ESD |
sí |
Color |
Negro |
Unidad de embalaje |
10 |
Material |
PA 6 |
Volumen de suministro |
Incl. material para fijación a ranura de 8 mm y 10 mm |
Peso [kg] |
0.35 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842544768 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |