Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Perfil soporte 40x40L 3N M12/M12
Atributos de productos | |
---|---|
Estado de suministro |
Mecanizado de perfiles |
Sección transversal |
40x40L 3N |
Dimensiones de retículo [mm] |
40 |
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Ranuras abiertas |
3 |
Tipo de perfil |
3N |
Medidas |
40x40 |
Color |
Natural |
Longitud mín. [L min] [mm] |
110 |
Longitud máx. [L max] [mm] |
6000 |
Unidad de embalaje |
1 |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
5.8 |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
4.5 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
9 |
Momento de inercia torsional [It] [cm⁴] |
2.6 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
4.8 |
Masa [m] |
1.6 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
9.7 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] |
1.7 |
Material |
aluminio, anodizado |
Accesorios recomendados |
Tapa 40x40, gris señales,Tapa 40x40, negro,Tapa con taladro 40x40, gris señales,Tapa con taladro 40x40, negro |
Peso [kg] |
0 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993192 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |