Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
La función central de los motores de engranajes externos es convertir la energía hidráulica (volumen de flujo y presión) en energía mecánica (momento de torsión y velocidad de rotacion). Para reducir las pérdidas de calor, los motores de engranajes externos de Rexroth tienen una eficiencia muy alta. Esto se logra mediante el sellado de la brecha dependiente de la presión y la tecnología de fabricación de alta precisión.
Atributos de productos | |
---|---|
Caudal máx. [l/min] |
66.5 |
Nominal size [cm³/rev] |
19 |
Presión constante máxima [bar] |
250 |
Velocidad de rotación máxima [rpm] |
3500 |
Drive shaft |
cónico 1:5 |
Sentido de giro |
Universal |
Tapa frontal |
Brida cuadrada Ø 80 mm |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Nivel de ruido |
Nivel de ruido estándar |
Aplicación |
Aplicación general |
Producto |
Unidad de rueda dentada exterior |
Función |
Motor |
Model |
Serie F (5.5 ... 22.5 cm³/vuelta) |
Series |
Eje Ø 20 mm |
Version |
protegido contra corrosión, enclavijado |
Port connection |
Brida cuadrada para racor ISO8434-1 |
Material de juntas |
FKM |
Rear cover |
Versión especial |
Non-standard version |
Diferente al estándar del catálogo, vea dibujo técnico |
Peso [kg] |
4.5 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=14028 |
Manual | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Dibujo | 52d73281-c9f4-4bb3-9359-3df074198fd0 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |